Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Serie: SR1593
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0924 - € 0,1029 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0924 - € 0,1029 | 2000 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,0938 - € 0,1314 | 3024 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0891 - € 0,0992 | 2024 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,0731 - € 0,0813 | 2016 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0731 - € 0,0813 | 5883 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1255 - € 0,1393 | 35 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1255 - € 0,1393 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,2838 - € 0,3973 | 11648 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| € 0,2656 - € 0,3718 | 11906 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| € 0,2048 - € 0,2867 | 11800 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,0752 - € 0,1053 | 12400 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| € 0,1704 - € 0,2386 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,1069 - € 0,1496 | 12300 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| € 0,4005 - € 0,5607 | 3360 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| € 0,3357 - € 0,47 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| € 0,1416 - € 0,1982 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| € 0,3816 - € 0,3816 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| € 0,0526 - € 0,0736 | 50220 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| € 0,3151 - € 0,4412 | 5096 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan