De verhoogde flensbeschermer biedt volledige dekking van het volledig oppervlak en bescherming voor het boorgat voor toepassingen met hoge druk. De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.
Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid. Het assortiment biedt opties die gepaste bescherming bieden voor SAE Code 61 (3000 tot 5000 PSI) en SAE Code 62 (6000 PSI).
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele nominale pijpmaat | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3402 - € 0,8288 | 486 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
€ 0,3212 - € 0,3965 | 237 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
€ 0,3091 - € 0,3585 | 2789 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
€ 0,3406 - € 0,8762 | 1255 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
€ 0,389 - € 0,4039 | 596 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
€ 0,2538 - € 0,3249 | 3470 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
€ 0,2745 - € 0,3397 | 498 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
€ 0,4203 - € 0,4306 | 946 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
€ 0,2638 - € 0,3397 | 1786 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
€ 3,0712 - € 3,0712 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|||||||||
€ 15,6535 - € 15,6535 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|||||||||
€ 1,5002 - € 1,5002 | 1600 Op voorraad |
|
|||||||||
€ 2,0966 - € 2,0966 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|||||||||
€ 1,1634 - € 1,1634 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|||||||||
€ 5,2947 - € 5,2947 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan