Menu Search

Volledige flensbeschermer met beslag 1 1/4 in Blauw PE

Deze flensbeschermer met noppen biedt volledige bedekking en bescherming van het boorgat voor toepassingen met hoge druk. Het biedt een stevige pasvorm en is bestand tegen sterke chemicaliën. Het is blauw en gemaakt van PE-LLD-materiaal. Het is geschikt voor SAE Code 61 (3000 PSI).
Essentra artikelnummer:

10239896

Oud artikelnummer:

34374

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
70 - 699 € 4,1969
700 + € 1,7849
Standaard verpakking: 700

Bestel in veelvoud van 70

Totale prijs:

€ 293,78

70 x € 4,1969

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 31.8 mm
Drukklasse 3000
Kleur Blauw
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op