Menu Search

Volledige flensbeschermer met beslag 1 in Geel LDPE

This studded full face flange protector is a cover for SAE 6000, made of LDPE that include o-ring protection.
Essentra artikelnummer:

10100509

Oud artikelnummer:

3474600

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 0,9197
200 - 999 € 0,5518
1000 + € 0,4966
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 18,39

20 x € 0,9197

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25.4 mm
Drukklasse 6000
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2 - 3-wegs hoek
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op