Menu Search

Film tape rollen - 8606 hersluitbare zakafdichtband met folielaag

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

8606 is een tape voor algemene doeleinden voor hersluitbare polyethyleen en polypropyleen zakken, bij tapetoepassing in de productiefase. Vanwege de brede variatie in flexibele verpakkingsmaterialen en de vereiste hechtingssterkte, is het raadzaam dat de tape voorafgaand aan gebruik volledig worden geëvalueerd voor alle toepassingen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
1 result
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Roldiameter Totale lengte Type kleeflaag Bekledingsbreedte Bestellen
€ 90,5388 - € 90,5388 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
152.0 mm
8000 m
Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
15.0 mm
Kleeffolie 7.0 mm 15.0 mm 8000 m Transparant

D491307

Prijsbereik
€ 90,5388 - € 90,5388

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Zelfklevende drager
    Folie
  • Type kleeflaag
    Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
  • Kleur
    Transparant
  • Kleur loslatende laag
    Ondoorzichtig
  • Verwijderbaarheid
    One Side Permanent;One Side Removable