Vleugelmoeren hebben duimlipjes die extra grip bieden voor eenvoudige, snelle en gereedschapsloze installatie en verwijdering.
Serie: SR1956
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale hoogte | Vleugelspreiding | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1736 - € 0,1825 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,0758 - € 0,1838 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,417 - € 0,417 | 19320 Op voorraad |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 0,1825 - € 0,1899 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | 2600 Op voorraad |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1721 - € 0,1795 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1825 - € 0,1899 | 1000 Op voorraad |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,503 - € 0,8162 | 736 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | 1452 Op voorraad |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1273 - € 0,1571 | 1000 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| € 0,1015 - € 0,1254 | 20000 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| € 0,4015 - € 0,4956 | 1000 Op voorraad |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| € 0,1157 - € 0,1428 | 27373 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | 661 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2626 - € 0,7895 | 57 Op voorraad |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,6559 | 766 Op voorraad |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2433 - € 0,7301 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2107 - € 0,6292 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan