Menu Search

Vleugelmoer M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze vleugelmoer van naturel nylon heeft twee uitstekende vleugels voor eenvoudige handmontage.
Essentra artikelnummer:

10327463

Fabrikant artikelnummer:

06M060100WN

27373 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1428
2500 - 9999 € 0,1285
10000 + € 0,1157
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 71,40

500 x € 0,1428

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 14.2 mm
Totale hoogte 16.0 mm
Vleugelspreiding 27.7 mm
Draadmaat M6 x 1.0
Spoeddiameter 1.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Standaarden REACH, RoHS, UL
Goederencode 3926909790

Product 06M060100WN vervangt:

Vleugelmoer M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel
Essentra artikelnummer: 10060346
Fabrikant artikelnummer: 0500040000VR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op