Menu Search

Vleugelmoer M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze deco-vleugelmoer van naturel nylon heeft twee uitstekende vleugels voor eenvoudige handmontage.
Essentra artikelnummer:

10327418

Fabrikant artikelnummer:

06M040070WN

20000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1254
2500 - 9999 € 0,1128
10000 + € 0,1015
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 62,70

500 x € 0,1254

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 10.2 mm
Totale hoogte 12.2 mm
Vleugelspreiding 22.8 mm
Draadmaat M4 x 0.7
Spoeddiameter 0.7 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Standaarden REACH, RoHS, UL
Goederencode 3926909790

Product 06M040070WN vervangt:

Vleugelmoer M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel
Essentra artikelnummer: 10060247
Fabrikant artikelnummer: 0480520000VR
Vleugelmoer M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel
Essentra artikelnummer: 10326749
Fabrikant artikelnummer: 053101100002

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op