10060469
0510050000VR
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,1795 |
| 10000 + | € 0,1721 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basisdiameter | 0.945 in |
|---|---|
| Basisdiameter | 24.0 mm |
| Totale hoogte | 24.0 mm |
| Totale hoogte | 0.945 in |
| Vleugelspreiding | 35.0 mm |
| Vleugelspreiding | 1.378 in |
| Draadmaat | M8 |
| Spoeddiameter | 0.049 in |
| Spoeddiameter | 1.25 mm |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Standaarden | DIN |
| Standaard | RoHS |
| Standaard | DIN |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan