Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad M10 Vierkant 30.0 mm 2.0 mm HDPE met metalen inzetstuk Zwart

Vierkant buisinzetstuk met schroefdraad met M10-inzetstuk voor verstelbare vierkante buissupports. Hiermee hoeft er minder te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, wielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen. Vervaardigd van zwart HDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10164099

Oud artikelnummer:

PZMN300-1020M10

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 2,0998
500 + € 0,9999
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 104,99

50 x € 2,0998

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Materiaal HDPE met metalen inzetstuk
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op