Menu Search

Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

Horizontaal inzetstuk voor vierkante buizen met M8-inzetstuk met interne schroefdraad voor de bevestiging van verstelbare stelbevestigingen en -voeten. Hiermee hoeft er minder te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, wielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen. Vervaardigd van zwart PA-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10435533

Oud artikelnummer:

499239

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,0048
500 - 999 € 0,9541
1000 - 1499 € 0,9034
1500 - 1999 € 0,8542
2000 + € 0,8035
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 100,48

100 x € 1,0048

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 25.0 mm
A 12.5 mm
B 27.0 mm
C 43.0 mm
Gauge 1.5 mm
Draadmaat M8
Materiaal PA
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op