Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Gebruikt ter bescherming tegen scherpe randen van de buis en voor een esthetische afwerking.Ontworpen om in hoogte stelvoeten, wielen en glijvoeten toe te voegen.De insteekdop met drukbevestiging is voorzien van een draad voor aanpassing van stelvoeten of zwenkwielen Materiaal: Staal, Gegoten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE met metalen inzetstuk, Aluminiumlegering Kleur: Chroom, Naturel, Zwart, Grijs Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gauge | Draadmaat | Kleur | Materiaal | AxA | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9023 - € 1,8948 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
|
||
| € 0,4337 - € 0,9107 | 3150 Op voorraad |
|
M10
|
Grijs
|
HDPE
|
|
||
| € 0,5594 - € 1,1749 | 1050 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
|
||
| € 0,9127 - € 1,9166 | 680 Op voorraad |
|
M8
|
Chroom
|
Staal
|
|
||
| € 0,4259 - € 0,9318 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
|
||
| € 0,4348 - € 0,9131 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
|
||
| € 0,1959 - € 0,4115 | 5000 Op voorraad |
|
M6
|
Grijs
|
HDPE
|
|
||
| € 0,7657 - € 1,6081 | 800 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
|
||
| € 0,9468 - € 1,9883 | 2780 Op voorraad |
|
M10
|
Chroom
|
Staal
|
|
||
| € 1,3267 - € 2,7862 | 1600 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
|
||
| € 0,6574 - € 1,8418 | 3980 Op voorraad |
|
M10
|
Chroom
|
Staal
|
|
||
| € 1,3443 - € 1,6369 | 920 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
|
||
| € 0,9711 - € 2,0393 | 191 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
|
||
| € 2,1441 - € 2,6445 | 960 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
|
||
| € 1,2592 - € 2,6445 | 96 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
|
||
| € 14,5221 - € 14,5221 | 24 Op voorraad |
1.5 mm
|
M20
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 14,885 - € 31,477 | Vraag de levertijd aan hier |
2.0 mm
|
M20
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 3,6508 - € 8,1342 | 2570 Op voorraad |
2.5 mm
|
M10
|
|
Gegoten aluminiumlegering
|
|
||
| € 0,7838 - € 1,646 | 3250 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
HDPE met metalen inzetstuk
|
|
||
| € 0,9869 - € 2,0726 | 500 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
HDPE met metalen inzetstuk
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan