Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad 2.0 mm HDPE Zwart

Vierkant buisinzetstuk met schroefdraad met M10-inzetstuk met interne schroefdraad voor de bevestiging van verstelbare stelbevestigingen en -voeten. Hiermee hoeft er minder te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, wielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen. Vervaardigd van zwart HDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10286715

Oud artikelnummer:

498647

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,8948
500 + € 0,9023
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 94,74

50 x € 1,8948

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Materiaal HDPE
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op