Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad M10 35.0 mm Vierkant 2.0 mm PA Zwart

Vierkant buisinzetstuk met schroefdraad met M10-inzetstuk voor verstelbare vierkante buissupports. Hiermee hoeft er minder te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, wielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen. Vervaardigd van zwart PA-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10248256

Oud artikelnummer:

461359

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 399 € 2,0393
400 + € 0,9711
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 81,57

40 x € 2,0393

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Materiaal PA
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op