Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad M10 Vierkant 25.0 mm 2.0 mm HDPE Zwart

Vierkant buisinzetstuk met schroefdraad met M10-inzetstuk met interne schroefdraad voor de bevestiging van verstelbare stelbevestigingen en -voeten. Hiermee hoeft er minder te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, wielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen. Vervaardigd van zwart HDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10286678

Fabrikant artikelnummer:

498643

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,9131
1000 + € 0,4348
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 91,31

100 x € 0,9131

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Materiaal HDPE
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op