Menu Search

Metaal Inzetstuk met schroefdraad M6 Vierkant 19.0 mm 1.5 mm HDPE Grijs

Vierkant buisinzetstuk met schroefdraad met M6-inzetstuk met interne schroefdraad voor de bevestiging van verstelbare stelbevestigingen en -voeten. Hiermee hoeft er minder te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, wielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen. Vervaardigd van grijs HDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10304037

Oud artikelnummer:

551745

5000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4115
1000 + € 0,1959
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 41,15

100 x € 0,4115

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Materiaal HDPE
Kleur Grijs
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op