Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verstelbare draai-spanvergrendelingen hebben een IP65-classificatie en zijn gemaakt van gegoten zink dat een zwarte poedercoating heeft. Ze bieden 4mm compressie en zijn voorzien van een afdichtingspakking. Eenvoudige aanpassing van het klembereik is mogelijk en ze zijn ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte. De sleutels zijn compatibel en worden afzonderlijk verkocht
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Handgreeptype | Vergrendelingsstijl | Behuizingshoogte | Bevestigingsgatlengte | Materiaal sluitlip | Behuizingsdiameter | Grijpbereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep met sleutel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
RVS
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
| € 3,8541 - € 5,9953 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| € 4,4704 - € 6,954 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| € 3,8541 - € 5,9953 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| € 5,7755 - € 8,9842 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| € 16,934 - € 23,707 | 14 Op voorraad |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| € 16,934 - € 23,707 | 137 Op voorraad |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| € 18,843 - € 26,38 | 9 Op voorraad |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| € 7,056 - € 10,976 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| € 16,934 - € 23,707 | 100 Op voorraad |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| € 16,934 - € 23,707 | 74 Op voorraad |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| € 16,7473 - € 18,6081 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep met buisvormige sleutel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
RVS
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| € 16,0875 - € 17,875 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep dat met gereedschap wordt bediend
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
RVS
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| € 16,0875 - € 17,875 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep dat met gereedschap wordt bediend
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
RVS
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| € 16,6288 - € 18,4764 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep met buisvormige sleutel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
RVS
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| € 16,0875 - € 17,875 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep dat met gereedschap wordt bediend
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
RVS
|
|
0.764 - 0.882 in
19.4 - 22.4 mm
|
||
| € 17,0418 - € 18,9354 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep met buisvormige sleutel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
RVS
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| € 16,0875 - € 17,875 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep dat met gereedschap wordt bediend
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
RVS
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| € 16,0875 - € 17,875 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep dat met gereedschap wordt bediend
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
RVS
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| € 16,7473 - € 18,6081 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep met buisvormige sleutel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
RVS
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan