Menu Search

Mini draai-spanslot Holle sleutel 22.4 mm

Essentra artikelnummer:

20052515

Oud artikelnummer:

140409304E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 19,1291
5 + € 17,2162
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 19,13

1 x € 19,1291

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal vergrendeling RVS
Materiaal sluitlip RVS
Vergrendelingsstijl Compression Latch
Handgreeptype Handgreep met buisvormige sleutel
Sleuteltype Holle sleutel
Bevestigingsgatlengte 16.2 mm
Grijpbereik 19.2 - 22.4 mm
Maximale compressie 4.0 mm
Behuizingshoogte 21.5 mm
Goederencode 7326909890
Bevestigingsgatbreedte 13.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op