Menu Search

Mini draai-spanslot 28.4 mm

Essentra artikelnummer:

20063559

Oud artikelnummer:

140129402E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 7,1487
100 - 499 € 5,1062
500 + € 4,5956
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 7,15

1 x € 7,1487

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Grijpbereik 25.2 - 28.4 mm
Behuizingshoogte 21.7 mm
Goederencode 8301409000
Bevestigingsgatbreedte 13.5 mm

Product 140129402E vervangt:

Draaispanslot 25.2 mm 30.4 mm Gegoten zinklegering
Essentra artikelnummer: 10646359
Oud artikelnummer: 496208

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op