20052416
140406402E
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiaal vergrendeling | RVS |
|---|---|
| Materiaal sluitlip | RVS |
| Vergrendelingsstijl | Compression Latch |
| Handgreeptype | Handgreep met sleutel |
| Sleuteltype | 4,0 mm inbussleutel |
| Bevestigingsgatlengte | 0.638 in |
| Bevestigingsgatlengte | 16.2 mm |
| Grijpbereik | 25.2 - 28.4 mm |
| Grijpbereik | 0.992 - 1.118 in |
| Maximale compressie | 4.0 mm |
| Maximale compressie | 0.157 in |
| Behuizingshoogte | 0.846 in |
| Behuizingshoogte | 21.5 mm |
| Goederencode | 7326909890 |
| Bevestigingsgatbreedte | 13.5 mm |
| Bevestigingsgatbreedte | 0.531 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan