Menu Search

Mini draai-spanslot 12.8 mm

Essentra artikelnummer:

20123192

Oud artikelnummer:

140126407E

17 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 27,1186
100 + € 19,3706
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 27,12

1 x € 27,1186

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Grijpbereik 9.6 - 12.8 mm
Behuizingshoogte 21.7 mm
Goederencode 8301409000
Bevestigingsgatbreedte 13.5 mm

Product 140126407E vervangt:

Draaispanslot 9.6 mm 12.8 mm 4,0 mm inbussleutel
Essentra artikelnummer: 10551486
Oud artikelnummer: 496215

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op