Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: Polyamide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, RVS, PA Kleur: Grijs, Naturel, Wit, Zwart, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | H | L | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,6064 - € 7,1654 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 19,3955 - € 30,1707 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Grijs
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| € 3,7818 - € 5,8827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grijs
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| € 8,0256 - € 11,236 | 200 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| € 0,3783 - € 0,836 | 9197 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Wit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5629 - € 1,2388 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| € 4,6805 - € 5,4655 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grijs
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| € 8,9166 - € 11,0495 | 80 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
Grijs
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| € 7,7953 - € 10,9132 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Zwart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 4,6064 - € 7,1654 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Zwart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 7,7953 - € 10,9132 | 139 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 3,8788 - € 6,0338 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Zwart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| € 2,2251 - € 3,4613 | 292 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 3,8788 - € 6,0338 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| € 3,1517 - € 4,9027 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Zwart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 19,3954 - € 30,1706 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Grijs
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| € 9,1636 - € 12,8294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| € 34,8965 - € 34,8965 | 50 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Messing
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
||
| € 4,6064 - € 7,1654 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 2,2251 - € 3,4613 | 1652 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Zwart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1