Menu Search

Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

Essentra artikelnummer:

10236802

Oud artikelnummer:

34002765E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 6,0338
100 - 499 € 4,3099
500 + € 3,8788
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 6,03

1 x € 6,0338

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 16.0 mm
D 24.0 mm
H 12.5 mm
L 10.0 mm
Draadmaat M16 x 1.5
Materiaal Nylon 6
Kleur Grijs
Type 4
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op