Menu Search

Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grijs

Essentra artikelnummer:

10236789

Oud artikelnummer:

34002763E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 5,8827
100 - 499 € 4,202
500 + € 3,7818
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 5,88

1 x € 5,8827

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 5.5 mm
D 17.0 mm
H 9.2 mm
L 7.5 mm
Materiaal Nylon 6
Kleur Grijs
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op