Menu Search

Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

Essentra artikelnummer:

10236536

Oud artikelnummer:

34002734E

239 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 10,616
100 + € 7,583
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 10,62

1 x € 10,616

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 12.0 mm
D 17.0 mm
H 7.5 mm
L 10.0 mm
Draadmaat M12 x 1.5
Materiaal Nylon 6
Kleur Grijs
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op