Menu Search

Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

Ontluchtingsplug van zwart RAL 9005 PA 5-V2, acrylcopolymeer, nitrilrubber. Laat lucht passeren maar blokkeert vocht en vuil. Voorkomt de opbouw van druk binnen de behuizing. Voorkomt verzegelingsfouten of toegangsproblemen door drukverschillen.
Essentra artikelnummer:

10236659

Oud artikelnummer:

34002748E

1652 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,4613
100 - 499 € 2,4723
500 + € 2,2251
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 3,46

1 x € 3,4613

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 12.0 mm
D 17.0 mm
H 7.5 mm
L 10.0 mm
Draadmaat M12 x 1.5
Materiaal Nylon 6
Kleur Zwart
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op