Menu Search

Ventilatie pluggen

Op voorraad

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: Polyamide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, RVS, PA Kleur: Grijs, Naturel, Wit, Zwart, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L d Type Bestellen
€ 0,3249 - € 0,3249 6630 Op voorraad
25.8 mm
Zwart
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
€ 0,1397 - € 0,1861 500 Op voorraad
30.6 mm
Wit
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
€ 4,6064 - € 7,1654 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 3,8788 - € 6,0338 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
€ 8,0256 - € 11,236 400 Op voorraad
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
€ 8,5869 - € 12,0225 7742 Op voorraad
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
€ 7,7953 - € 10,9132 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 7,7953 - € 10,9132 139 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 4,6064 - € 7,1654 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
€ 3,782 - € 5,8831 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
Grijs
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 2,7015 - € 4,2024 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 2,7386 - € 4,26 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
€ 3,7818 - € 5,8827 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
Zwart
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 15,0796 - € 23,4571 Vraag de levertijd aan hier
12.3 mm
M4 x 0.7
Grijs
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
€ 40,2451 - € 62,6033 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
€ 4,6064 - € 7,1654 390 Op voorraad
24.0 mm
M20 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
€ 2,2251 - € 3,4613 1652 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 0,3508 - € 0,3508 1997 Op voorraad
30.5 mm
Zwart
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
€ 8,0256 - € 11,236 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
  • van 5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd Nylon Zwart

10308929

Prijsbereik
€ 0,3249 - € 0,3249

Voorraadniveaus
6630 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd Nylon 6 Wit

10407769

Prijsbereik
€ 0,1861 - € 0,1397

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236574

Prijsbereik
€ 7,1654 - € 4,6064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

10236765

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236802

Prijsbereik
€ 6,0338 - € 3,8788

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236611

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236567

Prijsbereik
€ 12,0225 - € 8,5869

Voorraadniveaus
7742 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10236840

Prijsbereik
€ 10,9132 - € 7,7953

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236536

Prijsbereik
€ 10,9132 - € 7,7953

Voorraadniveaus
139 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 1350 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10236888

Prijsbereik
€ 7,1654 - € 4,6064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grijs

10236925

Prijsbereik
€ 5,8831 - € 3,782

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

10236963

Prijsbereik
€ 4,2024 - € 2,7015

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10237007

Prijsbereik
€ 4,26 - € 2,7386

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Zwart

10237045

Prijsbereik
€ 5,8827 - € 3,7818

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamide Grijs

10237083

Prijsbereik
€ 23,4571 - € 15,0796

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M20 x 1.5 6.0 mm Polyamide Grijs

10237120

Prijsbereik
€ 62,6033 - € 40,2451

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10236697

Prijsbereik
€ 7,1654 - € 4,6064

Voorraadniveaus
390 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10236659

Prijsbereik
€ 3,4613 - € 2,2251

Voorraadniveaus
1652 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd Nylon Zwart

10074190

Prijsbereik
€ 0,3508 - € 0,3508

Voorraadniveaus
1997 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiaal
    Nylon
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236550

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5