Menu Search

Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

Essentra artikelnummer:

10236963

Oud artikelnummer:

34002782E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,0879
100 - 499 € 2,9199
500 + € 2,6279
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 4,09

1 x € 4,0879

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 12.0 mm
D 17.0 mm
H 7.5 mm
L 6.0 mm
Draadmaat M12 x 1.5
Materiaal Nylon 6
Kleur Grijs
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op