Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: RVS, PA Kleur: Naturel, Wit, Zwart, Grijs, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | H | L | d | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 7,807 - € 10,93 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
€ 14,6689 - € 22,8182 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Naturel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
€ 2,8301 - € 4,4023 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Zwart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
€ 7,583 - € 10,616 | 290 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grijs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3547 - € 0,7806 | 20 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Grijs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5505 - € 1,2124 | 3372 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
€ 1,3579 - € 2,9829 | 648 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Zwart
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
€ 9,9274 - € 11,5699 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Grijs
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
€ 2,331 - € 3,626 | 86 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Zwart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
€ 2,8548 - € 4,4407 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grijs
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
€ 18,8671 - € 29,3488 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Grijs
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
€ 7,583 - € 10,616 | 123 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grijs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 4,4809 - € 6,9702 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
€ 4,4809 - € 6,9702 | 490 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Zwart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
€ 2,1645 - € 3,367 | 1652 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Zwart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 8,368 - € 11,715 | 90 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
€ 3,679 - € 5,7229 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Zwart
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
€ 52,903 - € 74,064 | 207 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
€ 7,807 - € 10,93 | 300 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
€ 3,9911 - € 4,553 | 697 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Grijs
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan