Menu Search

Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Zwart

Ontluchtingsplug van zwart RAL 9005 PA 5-V2, acrylcopolymeer, nitrilrubber. Laat lucht passeren maar blokkeert vocht en vuil. Voorkomt de opbouw van druk binnen de behuizing. Voorkomt verzegelingsfouten of toegangsproblemen door drukverschillen.
Essentra artikelnummer:

10236895

Oud artikelnummer:

34002774E

57 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 76,1378
50 + € 54,3843
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 76,14

1 x € 76,1378

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 40.0 mm
D 60.0 mm
H 19.0 mm
L 18.0 mm
Draadmaat M40
Materiaal Nylon 6
Kleur Zwart
Type 5
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op