Menu Search

Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 1.5 mm Polyamide Grijs

Essentra artikelnummer:

10237090

Oud artikelnummer:

34002797E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 23,4571
100 - 499 € 16,7552
500 + € 15,0796
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 23,46

1 x € 23,4571

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 12.0 mm
D 17.0 mm
H 11.0 mm
L 10.0 mm
Draadmaat M12 x 1.5
Materiaal Polyamide
Kleur Grijs
Type 3
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op