Menu Search

Ventilatie pluggen

Op voorraad

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: RVS, PA Kleur: Naturel, Wit, Zwart, Grijs, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L d Type Bestellen
€ 7,583 - € 10,616 200 Op voorraad
17.0 mm
M12
Zwart
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 33,9461 - € 33,9461 50 Op voorraad
26.0 mm
M20
Messing
13.0 mm
6.0 mm
4
€ 7,583 - € 10,616 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12
Zwart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 4,4809 - € 6,9702 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
€ 8,6738 - € 10,7486 80 Op voorraad
27.0 mm
M40
Grijs
35.6 mm
18.0 mm
3
€ 2,664 - € 4,144 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
€ 2,8301 - € 4,4023 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 2,6279 - € 4,0879 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12
Grijs
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 3,679 - € 5,7229 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
Grijs
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 39,1489 - € 60,8982 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M20
Naturel
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
€ 14,6689 - € 22,8182 Vraag de levertijd aan hier
12.3 mm
M4
Naturel
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
€ 3,6788 - € 5,7225 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
Zwart
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 1,3579 - € 2,9829 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
Wit
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
€ 0,5505 - € 1,2124 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
Grijs
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
€ 7,807 - € 10,93 400 Op voorraad
24.0 mm
M12
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
€ 4,4809 - € 6,9702 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
€ 7,583 - € 10,616 139 Op voorraad
17.0 mm
M12
Grijs
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 0,3413 - € 0,3413 Vraag de levertijd aan hier
30.5 mm
Zwart
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
€ 7,583 - € 10,616 100 Op voorraad
17.0 mm
M12
Grijs
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 4,4809 - € 6,9702 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
  • van 5
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 6.0 mm PA Zwart

10237021

Prijsbereik
€ 10,616 - € 7,583

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M20 6.0 mm RVS Messing

10207178

Prijsbereik
€ 33,9461 - € 33,9461

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Materiaal
    RVS
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 10.0 mm PA Zwart

10236840

Prijsbereik
€ 10,616 - € 7,583

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12
Ventilatieplug 1350 L/u (70 mbar) M20 10.0 mm PA Zwart

10236888

Prijsbereik
€ 6,9702 - € 4,4809

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20
Ventilatieplug M40 1.5 mm

10207130

Prijsbereik
€ 10,7486 - € 8,6738

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M40
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M16 10.0 mm PA Grijs

10237007

Prijsbereik
€ 4,144 - € 2,664

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M16
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grijs

10236727

Prijsbereik
€ 4,4023 - € 2,8301

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 6.0 mm PA Grijs

10236963

Prijsbereik
€ 4,0879 - € 2,6279

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) 7.5 mm PA Grijs

10236925

Prijsbereik
€ 5,7229 - € 3,679

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M20 6.0 mm PA Naturel

10237120

Prijsbereik
€ 60,8982 - € 39,1489

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M20
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M4 3.1 mm RVS Naturel

10237083

Prijsbereik
€ 22,8182 - € 14,6689

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Draadmaat
    M4
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) 7.5 mm PA Zwart

10237045

Prijsbereik
€ 5,7225 - € 3,6788

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Wit

10124956

Prijsbereik
€ 2,9829 - € 1,3579

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Grijs

10124918

Prijsbereik
€ 1,2124 - € 0,5505

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grijs

10236611

Prijsbereik
€ 10,93 - € 7,807

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grijs

10236574

Prijsbereik
€ 6,9702 - € 4,4809

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M20
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grijs

10236536

Prijsbereik
€ 10,616 - € 7,583

Voorraadniveaus
139 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Zwart

10074190

Prijsbereik
€ 0,3413 - € 0,3413

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grijs

10236970

Prijsbereik
€ 10,616 - € 7,583

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grijs

10237014

Prijsbereik
€ 6,9702 - € 4,4809

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20