De UV-bestendige kabelbinders zijn vervaardigd uit UV-gestabiliseerd nylon, dat speciaal is ontwikkeld om de afbraak te weerstaan die wordt veroorzaakt door langdurige blootstelling aan zonlicht. Deze kabelbinders zijn ideaal voor het vastzetten en organiseren van kabels in buiten- en veeleisende omgevingen en bieden betere prestaties dan standaard nylon kabelbinders. Materiaal: Nylon, Nylon 6/6 Kleur: Zwart, Naturel Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2Serie: , SRWITUVB, SRWIT18RA
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kabellengte | Kabelbreedte | Maximale kabelbundeldiameter | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1177 - € 0,1845 | Vraag de levertijd aan hier |
11.65 in
295.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
3 in
76.2 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| € 0,0988 - € 0,1097 | 9927 Op voorraad |
15.157 in
385.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,082 - € 0,0912 | 16460 Op voorraad |
14.488 in
368.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0408 - € 0,045 | 52486 Op voorraad |
6.299 in
160.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0447 - € 0,0499 | 5693 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0675 - € 0,075 | 7531 Op voorraad |
10.433 in
265.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0629 - € 0,07 | 782 Op voorraad |
14.488 in
368.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0768 - € 0,0854 | 2098 Op voorraad |
13.031 in
331.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,009 - € 0,0102 | 67990 Op voorraad |
3.78 in
96.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0229 - € 0,0269 | 23327 Op voorraad |
5.591 in
142.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0288 - € 0,0321 | Vraag de levertijd aan hier |
4.724 in
120.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0226 - € 0,0251 | 18916 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0093 - € 0,0105 | 156 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0093 - € 0,0105 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0228 - € 0,0254 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0729 - € 0,1202 | 2198 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| € 0,7979 - € 0,7979 | Vraag de levertijd aan hier |
4.516 in
114.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,1102 - € 0,1512 | 80969 Op voorraad |
4.516 in
114.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0349 - € 0,0349 | Vraag de levertijd aan hier |
4.52 in
114.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| € 0,0411 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
40 lbs
18.1 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan