Menu Search

Kabelbinder 19.1 mm 114.7 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Zwart

UV resistant cable ties offer durable, long-lasting bundling solutions for outdoor and high-UV component applications.
Essentra artikelnummer:

10113899

Oud artikelnummer:

WIT-18R-UVB-C

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,7761
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 77,61

100 x € 0,7761

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale kabelbundeldiameter 19.1 mm
Kabellengte 114.7 mm
Kabelbreedte 2.5 mm
Minimale treksterkte van de lus 8.0 kg
Materiaal Nylon
Massief materiaal Nylon-66 (PA-66)
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op