Menu Search

Kabelbinder 116.0 mm 385.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Zwart

Weerbestendige kabelbinder die een speciaal additief bevat voor bescherming tegen UV straling en de levensduur van het product verlengt.
Essentra artikelnummer:

10245583

Oud artikelnummer:

460273

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1097
1000 - 1999 € 0,1041
2000 + € 0,0988
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 10,97

100 x € 0,1097

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale kabelbundeldiameter 116.0 mm
Kabellengte 385.0 mm
Kabelbreedte 4.8 mm
Minimale treksterkte van de lus 22.0 kg
Materiaal Nylon
Massief materiaal Nylon-66 (PA-66)
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op