Menu Search

Kabelbinder 74.0 mm 250.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Zwart

Weerbestendige kabelbinder die een speciaal additief bevat voor bescherming tegen UV straling en de levensduur van het product verlengt.
Essentra artikelnummer:

10245439

Oud artikelnummer:

460258

5693 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0499
1000 - 1999 € 0,0472
2000 + € 0,0447
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 4,99

100 x € 0,0499

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale kabelbundeldiameter 74.0 mm
Kabellengte 250.0 mm
Kabelbreedte 3.6 mm
Minimale treksterkte van de lus 18.0 kg
Materiaal Nylon
Massief materiaal Nylon-66 (PA-66)
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op