Menu Search

Kabelbinder 23.0 mm 96.0 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Zwart

Weerbestendige kabelbinder die een speciaal additief bevat voor bescherming tegen UV straling en de levensduur van het product verlengt.
Essentra artikelnummer:

10245323

Oud artikelnummer:

460247

97190 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0102
1000 - 1999 € 0,0096
2000 + € 0,009
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 1,02

100 x € 0,0102

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale kabelbundeldiameter 23.0 mm
Kabellengte 96.0 mm
Kabelbreedte 2.5 mm
Minimale treksterkte van de lus 8.0 kg
Materiaal Nylon
Massief materiaal Nylon-66 (PA-66)
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op