Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
.
Serie: SR5587, SR5586
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Handgreepkleur | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,244 - € 6,548 | 602 Op voorraad |
Non Threaded
|
|
Nylon 6
|
Plain
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,0816 - € 0,0816 | 16598 Op voorraad |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0811 - € 0,0811 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0805 - € 0,0805 | 14800 Op voorraad |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 11,112 - € 23,37 | 882 Op voorraad |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,048 - € 2,048 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 3,71 - € 4,4075 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Schroef of zelfklevende strip
|
Zwart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 13,216 - € 27,797 | 827 Op voorraad |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Zwart
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 8,242 - € 17,349 | 475 Op voorraad |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Zwart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| € 10,2995 - € 12,214 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Schroefbevestiging
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 4,3779 - € 11,2195 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Zwart
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 0,0995 - € 0,0995 | 400 Op voorraad |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 0,0989 - € 0,0989 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| € 0,0813 - € 0,0813 | 13200 Op voorraad |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 11,667 - € 33,587 | 2291 Op voorraad |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,0989 - € 0,0989 | 12600 Op voorraad |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 0,0979 - € 0,0979 | 8600 Op voorraad |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| € 0,0802 - € 0,0802 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0985 - € 0,0985 | 6200 Op voorraad |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| € 0,0805 - € 0,0805 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan