Menu Search

Afdekkap M6 Nylon Rood

Kleine rode nylon kap voor gebruik met een bruggreep met gewone boring.
Essentra artikelnummer:

10260562

Oud artikelnummer:

466316

16398 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 + € 0,0816
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 16,32

200 x € 0,0816

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 9.5 mm
Totale lengte 15.0 mm
Kleur Rood
Materiaal hendel Nylon
Materiaal Nylon
Bevestigingstype Met schroefdraad
Type Klein
Goederencode 3926300090
Draadmaat M6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op