Menu Search

Handgreep 117.0 mm M8 PA Zwart

Bruggreep gemaakt van polyamide, een impactbestendig materiaal dat licht en veelzijdig is. Wordt onder andere gebruikt voor elektrische toepassingen, machines en kastenbouw. Bestand tegen impact, weersomstandigheden en UV-stralen.
Essentra artikelnummer:

10260531

Oud artikelnummer:

466313

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 11,2195
100 + € 4,3779
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 112,20

10 x € 11,2195

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 145.0 mm
Afstand bevestigingsgat 117.0 mm
Totale hoogte 42.0 mm
Totale lengte 146.0 mm
Eindmateriaal staaf PA
Handgreepkleur Zwart
Materiaal hendel PA
Handgreepstijl Vlakke stang
Handgreeptype Bruggreep
Bevestigingstype Threaded Insert
Goederencode 3926300090
Draadmaat M8

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op