Menu Search

Handgreep 28.5 mm M2 Nylon 6 Zwart

Finger carrying handle made from polyamide. Easy and quick to install. Supplied with screws and DIN 125 washers. To be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks.
Essentra artikelnummer:

10273708

Oud artikelnummer:

493515

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 49 € 4,4075
50 + € 3,71
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 8,82

2 x € 4,4075

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Afstand bevestigingsgat 28.5 mm
Totale hoogte 27.0 mm
Totale lengte 35.0 mm
Handgreepkleur Zwart
Materiaal hendel Nylon 6
Handgreepstijl Trek
Materiaal Nylon 6
Bevestigingstype Draadeinde
Goederencode 3926909790
Draadmaat M2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op