Menu Search

Handgreep 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Zwart

Bruggreep gemaakt van polyamide, een impactbestendig materiaal dat licht en veelzijdig is. Wordt onder andere gebruikt voor elektrische toepassingen, machines en kastenbouw. Bestand tegen impact, weersomstandigheden en UV-stralen.
Essentra artikelnummer:

10259160

Oud artikelnummer:

465933

827 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 27,797
50 + € 13,216
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 27,80

1 x € 27,797

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Afstand bevestigingsgat 120.0 mm
Totale hoogte 41.0 mm
Handgreepkleur Zwart
Materiaal hendel Glass Filled Nylon 6
Materiaal Glass Filled Nylon 6
Bevestigingstype Threaded Insert
Type Bubbel
Goederencode 3926909790
Draadmaat M6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op