Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
.
Serie: SR5587, SR5586
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Handgreepkleur | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,9848 - € 2,9848 | 2498 Op voorraad |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 6,9393 - € 7,7103 | Vraag de levertijd aan hier |
Bore
|
|
PP
|
Schroefbevestiging
|
Zwart
|
|
||
€ 4,833 - € 5,37 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
|
PA6 GF30
|
Schroefbevestiging
|
Zwart
|
|
||
€ 4,1225 - € 4,5805 | 150 Op voorraad |
M2
|
|
PA6 GF30
|
Schroefbevestiging
|
Zwart
|
|
||
€ 4,833 - € 5,37 | 426 Op voorraad |
M2
|
|
PA6 GF30
|
Schroefbevestiging
|
Zwart
|
|
||
€ 7,772 - € 8,6356 | 1082 Op voorraad |
Bore
|
|
PP
|
Schroefbevestiging
|
Zwart
|
|
||
€ 5,7514 - € 6,3905 | 20 Op voorraad |
Bore
|
|
PP
|
Schroefbevestiging
|
Zwart
|
|
||
€ 4,1225 - € 4,5805 | 1532 Op voorraad |
M2
|
|
PA6 GF30
|
Schroefbevestiging
|
Grijs
|
|
||
€ 18,76 - € 20,845 | 50 Op voorraad |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GF30
|
Schroefbevestiging
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 4,244 - € 6,548 | 1252 Op voorraad |
Non Threaded
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 16,948 - € 20,035 | 292 Op voorraad |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Schroefbevestiging
|
Zwart
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
€ 8,242 - € 17,349 | 575 Op voorraad |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Zwart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
€ 0,0816 - € 0,0816 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 5,874 - € 7,325 | 240 Op voorraad |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schroefbevestiging
|
Grijs
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
€ 0,0979 - € 0,0979 | 8600 Op voorraad |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
€ 14,738 - € 30,983 | 429 Op voorraad |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
€ 9,159 - € 19,27 | 119 Op voorraad |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Zwart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
€ 4,3779 - € 11,2195 | 4040 Op voorraad |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 3,71 - € 4,4075 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Type 1
|
Grijs
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 10,2995 - € 12,214 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Schroefbevestiging
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan