Menu Search

Trekgreep 120.0 mm M5 PA6 GF30 Zwart

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact and weather. Vervangt artikel nr(s).: 493522
Essentra artikelnummer:

20512798

Fabrikant artikelnummer:

38620

50 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 20,845
5 + € 18,76
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 20,85

1 x € 20,845

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 50.0 mm
Totale lengte 140.0 mm
Kleur Zwart
Handgreepkleur Zwart
Materiaal hendel PA6 GF30
Handgreepstijl Trekgreep
Materiaal PA6 GF30
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Goederencode 3926909790
Draadmaat M5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op