Menu Search

Gebogen handgreep 93.5 mm Non Threaded GF PA Grijs

Bruggreep gemaakt van GA polyamide, een impactbestendig materiaal dat licht en veelzijdig is. Wordt onder andere gebruikt voor elektrische toepassingen, machines en kastenbouw. Bestand tegen impact, weersomstandigheden en UV-stralen.
Essentra artikelnummer:

10187951

Oud artikelnummer:

1218965

260 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 7,325
10 - 19 € 6,606
20 + € 5,874
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 7,33

1 x € 7,325

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 74.0 mm
Totale hoogte 33.0 mm
Totale lengte 114.0 mm
Handgreepkleur Grijs
Materiaal hendel GF PA
Handgreepstijl Rechthoekige stang
Handgreeptype Vleugelhandgreep van bescherming
Materiaal Technopolymeer op versterkte polyamidebasis
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Goederencode 3926909790
Draadmaat Non Threaded

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op