Menu Search

Handgreep 93.4 mm M6 Nylon 6 Zwart

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact, weather, and UV rays.
Essentra artikelnummer:

20087883

Oud artikelnummer:

20087883

2498 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 2,9848
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 298,48

100 x € 2,9848

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Afstand bevestigingsgat 93.4 mm
Totale hoogte 35.0 mm
Handgreepkleur Zwart
Materiaal hendel Nylon 6
Bevestigingstype Plain
Type 1
Goederencode 3926909790
Draadmaat M6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op