10273753
493521
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 20,596 |
| 50 + | € 17,4225 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basislengte | 6.85 in |
|---|---|
| Basislengte | 174.0 mm |
| Basisbreedte | 0.201 in |
| Basisbreedte | 5.1 mm |
| Afstand bevestigingsgat | 5.433 in |
| Afstand bevestigingsgat | 138.0 mm |
| Totale hoogte | 1.535 in |
| Totale hoogte | 39.0 mm |
| Totale lengte | 6.85 in |
| Totale lengte | 174.0 mm |
| Handgreepkleur | Zwart |
| Materiaal hendel | PPN |
| Handgreepstijl | Trek |
| Handgreeptype | Ergonomische handgreep |
| Materiaal | PPN |
| Bevestigingstype | Draadeinde |
| Goederencode | 3926909790 |
| Draadmaat | Non Threaded |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan