Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
.
Serie: SR5587, SR5586
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Handgreepkleur | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0984 - € 0,0984 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| € 5,874 - € 7,325 | 240 Op voorraad |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schroefbevestiging
|
Grijs
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| € 0,0816 - € 0,0816 | 16598 Op voorraad |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0816 - € 0,0816 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0979 - € 0,0979 | 8600 Op voorraad |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| € 0,0811 - € 0,0811 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0989 - € 0,0989 | 12600 Op voorraad |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 0,0805 - € 0,0805 | 6400 Op voorraad |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 2,048 - € 2,048 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 13,216 - € 27,797 | 827 Op voorraad |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Zwart
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 9,29 - € 10,997 | 280 Op voorraad |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Draadeinde
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 3,71 - € 4,4075 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Draadeinde
|
Zwart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 13,713 - € 39,486 | 900 Op voorraad |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Zwart
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| € 6,499 - € 7,138 | Vraag de levertijd aan hier |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schroefbevestiging
|
Grijs
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| € 2,701 - € 6,9498 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 3,71 - € 4,4075 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Draadeinde
|
Grijs
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 8,242 - € 17,349 | 475 Op voorraad |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Zwart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| € 4,244 - € 6,548 | 1777 Op voorraad |
Non Threaded
|
|
Nylon 6
|
Plain
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 4,1225 - € 4,5805 | 1488 Op voorraad |
|
|
|
|
|
|
||
| € 5,7514 - € 6,3905 | 20 Op voorraad |
|
|
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan