Hoogwaardige assemblages van trekgrepen met een gekant doorgangsgat hebben vaste schachten die zijn gemaakt van precisiegegoten 316 RVS en zijn elektronisch gepolijst voor een uniforme heldere afwerking. De schachten hebben twee O-ringen om de slang in een rechte hoek te houden en af te dichten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 33,109 - € 37,977 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 35,232 - € 40,352 | Vraag de levertijd aan hier |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 34,237 - € 39,239 | Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 36,909 - € 42,296 | Vraag de levertijd aan hier |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 41,643 - € 47,727 | Vraag de levertijd aan hier |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 37,903 - € 43,438 | 8 Op voorraad |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 35,777 - € 41,004 | Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 38,021 - € 43,581 | Vraag de levertijd aan hier |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 43,29 - € 49,627 | Vraag de levertijd aan hier |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 35,632 - € 40,841 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 37,829 - € 43,335 | Vraag de levertijd aan hier |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 38,759 - € 44,421 | Vraag de levertijd aan hier |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 5,625 - € 8,75 | 17 Op voorraad |
17.008 in
432.0 mm
|
Staal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| € 24,7444 - € 27,4938 | Vraag de levertijd aan hier |
28.858 in
733.0 mm
|
RVS
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 22,4775 - € 24,975 | 17 Op voorraad |
24.921 in
633.0 mm
|
RVS
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 22,1144 - € 24,5716 | Vraag de levertijd aan hier |
20.984 in
533.0 mm
|
RVS
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 32,8074 - € 32,8074 | Vraag de levertijd aan hier |
40.63 in
1032.0 mm
|
Staal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| € 8,3362 - € 12,9675 | Vraag de levertijd aan hier |
24.882 in
632.0 mm
|
Staal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| € 11,084 - € 12,3156 | Vraag de levertijd aan hier |
32.756 in
832.0 mm
|
Staal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| € 58,771 - € 58,771 | Vraag de levertijd aan hier |
40.669 in
1033.0 mm
|
RVS
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan