Menu Search

Trekgreepcombinaties 8.5 mm 11.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

20075859

Oud artikelnummer:

487700E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 28,2636
5 + € 25,4372
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 28,26

1 x € 28,2636

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat 8.5 mm
Basisbreedte 46.0 mm
Afstand bevestigingsgat 700.0 mm
Totale hoogte 80.0 mm
Totale lengte 733.0 mm
Draadlengte 11.0 mm
Buisdameter 30.0 mm
Materiaal hendel RVS
Vorm handgreep U
Bevestigingstype Schroefdraad vrouwelijk
Goederencode 8302420090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op